Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Österreich

Österreich

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE

LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE

Draka Fileca als Teil der Prysmian Group weist eine lange Tradition in speziell für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelten Kabeln und Leitungen auf.

1958 gegründet, entwarf und produzierte Fileca (so die damalige Firmierung) eigene Anlagen für die Produktion von Spezialkabeln. Gegen Ende der 60er-Jahre – und mit der Zulassung von Polyimid-ummantelten/PTFE-Kabeln für das Concorde-Programm – wurde die Firma Marktführer der Luft- und Raumfahrtkabel. Auch heute noch ist Draka Fileca führend im Bereich Entwurf und Herstellung von Leitungen und Verkabelungen. Hier werden innovative Technologien zur Erfüllung strengster Spezifikationen und Erwartungen der zivilen und militärischen Luftfahrt sowie von Produzenten im Bereich der Raumfahrt gebündelt. Der Forderung nach Größen- und Gewichtsreduzierung wird ebenso Rechnung getragen wie der nach Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen mechanischen, elektrischen, chemischen, temperaturbedingten und strahlungstechnischen Bedingungen.

Mit dieser Kompetenz deckt Draka Fileca weiterhin durch Kabelarten, die die Anwendungen widerspiegeln, in denen sie eingesetzt sind, einen großen Bereich an Anforderungen ab, und zwar von Standardprodukten wie UL- und KU-(ETFE)-Kabeln bis hin zu spezifischeren Konstruktionen, z.B.:

  • Maßgefertigte Bauteile
  • Datenübermittlungskabel für schwierige Umgebungen
  • Spezielle Temperaturbereiche
  • Mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit

Möchten Sie Ihren speziellen Bedarf mit uns besprechen, kontaktieren Sie uns bitte.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://aerospace.prysmiangroup.com