Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Österreich

Österreich

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

SCHWERINDUSTRIE

SCHWERINDUSTRIE

Wo immer einzigartige oder anspruchsvolle Anforderungen bestehen, können Sie sich auf die ausgereiften Kabel der Prysmian Group verlassen, die die Stromversorgung und Steuerung von Anwendungen, von überhohen Ladekränen bis hin zu tiefen Schächten, sichern. Seit Jahrzehnten vertraut die Industrie auf unsere Kabel-und Leitungslösungen in höchster Qualität. Unsere innovativen Designs und maßgefertigten Materialien sorgen für eine längere Lebensdauer der Kabel, was zu geringeren Ausfallzeiten, höherer Produktion und bedeutend niedrigeren Kosten führt. Wir beliefern eine große Zahl an Märkten mit einer konkurrenzfähigen Palette zuverlässiger und betriebssicherer Kabel- und Leitungsprodukte für nahezu jede Industrieanwendung.

  • Ausgeklügelte Kabellösungen für anspruchsvolle Umgebungen, wie z.B. starke Biegebelastung und Torsionsspannung
  • Hochleistungsfähige, robuste Kabel, widerstandsfähig gegen Reibungsabnutzung, chemische Lösungsmittel, Öl, Feuer, Feuchtigkeit und Temperaturen bis zu 150°C
  • MSHA-zertifizierte Strom- und Steuerungskabel
  • Spezialisten für ausgeklügelte Kabel und Leitungen, die auf Biegungen und hohe Temperaturen von Container- und Lagerkränen ausgelegt sind (ausgestattet mit All-Temp Industrite und Bostflex-Material)

Zertifizierungen, Zulassungen & Genehmigungen
Unsere Steuerkabel erfüllen die erforderlichen ICEA-Standards durch ihre intelligente Konstruktion und ihr robustes Ummantelungsmaterial wie PVC, CPE und XLPE.

Internationale Qualitätsverpflichtung – ISO 9000:2000
Die Qualitätsmanagementsysteme unserer Herstellerbetriebe wurden unabhängig voneinander gemäß den in der Norm ISO-9000:2000 festgelegten Qualitätsanforderungen auditiert und zertifiziert (eingetragen bei Underwriter Laboratories, Ind. oder der international zugelassenen Organisation Det Norse Veritas). Unsere große Verpflichtung, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern, sowie unser Bestreben zu kontinuierlicher Verbesserung unserer Praxis sind in diesen Zertifizierungen festgeschrieben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://heavy-industry.prysmiangroup.com