Verwendung von LS0H-Produkten in Bahnhöfen und Flughäfen

Deutschland / Spanien

In Bahnhöfen und Flughäfen halten sich häufig Menschenmassen auf, denen weder die Feueralarmsignale noch die Fluchtwege der Gebäude bekannt sind.

Verwendung von LS0H-Produkten in Bahnhöfen und Flughäfen

Erschwerend kommt im Notfall hinzu, dass ein großer Anteil an ausländischen Touristen die Sprache der Sicherheitsdurchsagen und -anweisungen nicht verstehen kann. Diese Faktoren können Verwirrung stiften und die Räumung des Gebäudes verzögern.
In solchen Situationen können Kabel mit erhöhter Flammwidrigkeit und Kabel mit geringer Brandgefahr kostbare Zeit gewinnen, wenn für Betroffene und die Rettungskräfte jede Minute mit intakter Atmosphäre zählt. Nachstehend nur eine kleine Auswahl der bedeutenden internationalen Projekte, für die wir Kabel und Leitungen geliefert haben:

Flughafen Hamburg

Der im Januar 1911 eröffnete Flughafen ist der älteste in Deutschland und nach wie vor in Betrieb. Allerdings ist das Gelände von den ursprünglichen 440.000 m2 um mehr als das Zehnfache auf heute 5,7 km² angewachsen. Das Hauptvorfeld hat eine Fläche von 320.000 m². Der internationale Flughafen liegt 8,5 km nördlich vom Hamburger Stadtzentrum im Ortsteil Fuhlsbüttel.

Installation
Gebäudetyp - Flughafen
Kabelfamilie -mit erhöhter Flammwidrigkeit (FR)
Land - Deutschland

Flughafen Madrid-Barajas

Der Flughafen Madrid-Barajas ist der größte internationale Flughafen in Madrid. Er ist zugleich der größte und am stärksten frequentierte Flughafen Spaniens und liegt nach der Anzahl der Fluggäste auf Platz 11 der Weltrangliste (2008) bzw. auf dem vierten Platz in Europa. Seit der Eröffnung im Jahr 1928 hat sich Madrid-Barajas zu einem der wichtigsten Luftfahrtdrehkreuze in Europa entwickelt. Der 13 km südwestlich von Madrid gelegene Flughafen verweist in seinem Namen auf die angrenzende Stadt Barajas mit eigener U-Bahnstation auf der Zubringerlinie zum Flughafen.

Installation
Gebäudetyp - Flughafen
Kabelfamilie -mit erhöhter Flammwidrigkeit (FR) - LS0H
Land - Spanien