Verwendung von LS0H-Produkten in Einkaufszentren

Irland

Unsere Kabel spielen eine zentrale Rolle für die sichere Evakuierbarkeit dieser Gewerbeimmobilien, die für eine große Anzahl von Menschen ausgelegt sind, die weder mit dem konkreten Verhalten bei Feueralarm noch den Fluchtwegen vertraut sind.

Verwendung von LS0H-Produkten in Einkaufszentren

Auf die Beteiligung an dem nachstehenden Großprojekt in dieser Kategorie sind wir besonders stolz.

Athlone Towncentre


Irlands größtes Einkaufs- und Freizeitzentrum außerhalb Dublins wurde im Oktober 2007 in Athlone eröffnet. Das Athlone Towncentre umfasst auf 23.000 m2 Fläche 70 Geschäfte des Einzelhandels, ein Viersternehotel mit 166 Zimmern und 163 Wohneinheiten.

Installation – Strom und Lichtstromkreis
Gebäudetyp – Einkaufszentrum
Kabelfamilie – LSOH, erhöhte Flammwidrigkeit (FR)
Land – Irland