DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Railways - Zubehör - Allgemeine Überschrift

DE - Produkte & Lösungen - Bauwesen & Infrastruktur - Railways - Zubehör - Text

FlexoTM Modulsystem für Beleuchtung

In der modernen Industrie gelten „Systemlösungen“ generell als vorteilhaft, weil sie eine Reihe von Vorteilen und einen Mehrwert gegenüber den reinen Ausgangskomponenten haben. Das modulare Energiekabelsystem Flexo TM ist werkseitig über die gesamte Länge mit integrierten Steckbuchsen ausgestattet. Diese ermöglichen einfaches Anschießen durch Stecken und machen das Setzen von Anschlussdosen sowie zeitaufwändige Kabelverschraubungen und Verbindermontage überflüssig. Die Steckerleitungen können vor der deren Montage mit den Leuchtmitteln verbunden werden. Das auf Standardtrommeln gelieferte Hauptkabelsystem mit den integrierten Steckbuchsen kann genauso einfach wie ein herkömmliches Kabel verlegt werden. Die Steckbuchsen werden bei der Verlegung in Deckung mit den Leuchten gebracht und durch einfaches Stecken angeschlossen. Diese Lösung hat mehrere Vorteile:

  • Installationskosten: Einsparungen bis zu 30 %
  • Tempo: In der Regel sind 250 m innerhalb von nur 90 Minuten zu verlegen
  • Flexibilität: Einstellbare Phasenlast leicht zu realisieren
  • Zuverlässigkeit: Höchste Anschlussqualität durch werkseitige Herstellung und Prüfung
  • Einfachheit: Wartungsfrei, einfacher Austausch von Leuchtkörpern

AT - CTA for eCatalog

Entdecken Sie unseren E-Katalog