DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Militär & Verteidigung - Kabel für die Marine - Allgemeine Überschrift

Kabel für die Marine

Kabel für die Marine

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Militär & Verteidigung - Kabel für die Marine - Einführungstext

Adern, Leitungen, Kabel und Lichtwellenleiter für elektronische Kommunikation und Instrumentierung, Energieversorgung, Steuerung und Beleuchtung. Ausgelegt für anspruchsvolle Bord- und Marineanwendungen. MIL-SPEC-konforme Modifikationen oder spezielle technische Ausführung jederzeit möglich.

Auswahl:

  • Industrietaugliche Standardkabel und Leitungen
  • Raucharme, halogenfreie Kabel und Leitungen (Low Smoke, 0 (zero) Halogen, LS0H)
  • Feuerbeständige Kabel
  • Landanschlusskabel und 400-Hz-Versorgungskabel 
  • Sonar- und Hydroakustikkabel aus Gummi
  • Kommunikationskabel
  • Kabel für Schleppsonar und Minenräumung
  • Kabel für die Räumung von Magnetminen
  • Schleppkabel für Torpedoabwehrsysteme (Torpedo Decoy Towed Cable (US))

AT - CTA for eCatalog

Entdecken Sie unseren E-Katalog