DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Allgemeine Überschrift

Bergbau

Energieversorgung und Steuerung für anspruchsvolle Anwendungen im Bergbau

Bergbau

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Einführungstext

Wenn es um die besonderen Anforderungen des Tage- und Untertagebaus geht, hat die Prysmian Group stets die passende Lösung.

Wir liefern ein Komplettsortiment an Produkten für ortsfeste Anlagen und mobiles Gerät. Unsere Kabel und Leitungen für Bergbau und Tunnelbau bieten Branchenspezialisten wie Maschinenbauern, Planern, Lohnunternehmen, Installateuren und Bergbaugesellschaften handfeste Vorteile

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Text highlight

Die Gewinnung von Kohle, hartem Gestein und anderen Bodenschätzen im Tagebau und unter Tage verlangt immer leistungsfähigere Gerätschaften und Methoden.

Die heute gebräuchlichen Maschinen haben inzwischen eine enorme Größe erreicht.

Für die Energieversorgung sind die gigantischen mobilen Maschinen auf trommelbare und schleppfähige Mittelspannungskabel angewiesen, die zudem extremen Einsatzbedingungen standhalten müssen.

Tunnelbaumaschinen werden nicht nur im Bergbau eingesetzt, sondern spielen auch eine maßgebliche Rolle in der weltweiten Verkehrsinfrastruktur – von Singapur bis Sydney, vom Eurotunnel bis zum Gotthard-Basistunnel.

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Editorial Text Stories 2

Kein Problem für Kabel und Leitungen von Prysmian

Trommelbare und schleppfähige Kabel und Leitungen der Marke Prysmian und Draka haben sich über Jahrzehnte im weltweiten Tage- und Untertagebau bewährt.
Aufgrund der besonderen Anforderungen dieser Bergbauanwendungen, wie hohe mechanische Festigkeit und Sicherheit, sind die Produkte aus hochwertigem, mechanisch strapazierfähigem Gummi ausgeführt.

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Editorial Text Stories 3

Die wichtigsten Vorteile der Bergbaukabel der Prysmian Group im Überblick:

  • Langlebigkeit
  • Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Kundenspezifische und multifunktionale Ausführung möglich
  • Extrem kompakte Abmessungen
  • Reparaturservice

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Final Text

Ihre überlegene Zuverlässigkeit und Langlebigkeit verdanken die trommelbaren und schleppfähigen Kabel von Prysmian der umfassenden Kenntnis der Betriebsbedingungen im Tage- und Untertagebau, die wir uns in Jahrzehnten enger Zusammenarbeit mit bedeutenden Bergbauunternehmen in aller Welt angeeignet haben.

Die Prysmian Group unterhält auf allen Kontinenten spezialisierte Einrichtungen in unmittelbarer Nähe zu den größten Bergbaustandorten.

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Produktübersicht

Thema: Bergbau

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Ausgewählte Produkte

/  Ausgewählte Produkte

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Downloads

Downloads

Lösungen für die Bergbauindustrie - Hauptkatalog (in englischer Sprache)

Broschüre für Kabel und Leitungen im Berg- und Tunnelbau (in englischer Sprache)

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Bergbau - Kontakt

Kontakt

Auswahl nach Sparte oder Region

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126 Milan Italy