DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Kernkraftanlagen – Steuerkabel - Generic Header

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Kernkraftanlagen – Steuerkabel - Editorial Text Intro

Prysmian bietet das gesamte Spektrum an Steuerkabeln an, einschließlich:

  • 250 V (nur für Termi-Point) / 300/500 V  (Sonderkonstruktionen ebenfalls möglich)
  • Blanker Kupferleiter Klasse 2 oder 5 (verzinnter Kupferleiter ebenfalls möglich)
  • Mit blanker Kupfergeflechtabschirmung oder ohne Schirm
  • Mit oder ohne Bewehrung
  • K1 K2 K3 LS0H
  • K3 PVC

AT - CTA for eCatalog

Entdecken Sie unseren E-Katalog