DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Kernkraftanlagen – Instrumentierung - Generic Header

Instrumentierungskabel

Instrumentierungskabel

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Kernkraftanlagen – Instrumentierung - Editorial Text Intro

Prysmian bietet das gesamte Spektrum an Instrumentierungskabeln an, einschließlich:

  • Messleitungen
  • Sicherheitskabel: Messleitungen EN 50200/50362 K2
  • ATEX-Messleitungen 300 V / 500 V  
  • Messleitungen: Mikromodul 250 V

AT - CTA for eCatalog

Entdecken Sie unseren E-Katalog