DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Kernkraftanlagen – Mittelspannungskabel - Generic Header

Mittelspannungskabel

Mittelspannungskabel

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Kernkraftanlagen – Mittelspannungskabel - Editorial Text Intro

Prysmian bietet das gesamte Spektrum an Mittelspannungskabeln an, einschließlich:

  • 6/10 (1,2) kV ; 6/6 (7,2) kV ; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 – LS0H und K3 PVC
  • Klasse 2 oder 5 Kupfer oder Aluminium - mit oder ohne Bewehrung oder mit Schirm / Bewehrung
  • Vorkonfektioniert (Kabelschelle)
  • Andere Spannungsklassen auf Anfrage

AT - CTA for eCatalog

Entdecken Sie unseren E-Katalog