DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Industriesektoren - Generic Header

Andere Industriesektoren

Internationale Expertise für reibungslosen Betrieb in der Industrie

Andere Industriesektoren

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Industriesektoren - Editorial Text Intro

In allen Erdteilen finden sich unsere hoch spezialisierten Kabellösungen in anspruchsvollen, international bedeutenden Projekten. Dort unterstützen sie die Arbeit aller wichtigen Industriebereiche und tragen mit leistungsfähiger, langlebiger und sicherer Technologie zum Gedeihen von Volkswirtschaften bei.

Von der Wasseraufbereitung über elektromedizinische Einrichtungen bis hin zu Haushaltsgeräten: Spezialkabel von Prysmian erfüllen bereits heute die technischen Anforderungen der Zukunft.

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Industriesektoren - Key Roles

Kabelbäume kommen in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz, insbesondere bei Haushaltsgeräten und sonstigen elektrischen Konsumgütern.

Sie sind unverzichtbar in der Industrie und zu Hause – vom Wäschetrockner bis zur Mikrowelle und zum Backofen, und vom automatischen Sonnenschutz und automatisierten Bedachungen von Gebäuden bis hin zu temporären Verbindungen in der Industrie.

Die größte Herausforderung bei diesen Anwendungen ist die Ausfallsicherheit.

Damit die Komponenten insgesamt zuverlässig sind, müssen alle Einzelteile höchsten Ansprüchen genügen. Außerdem müssen diese Produkte ein möglichst breites Normenspektrum abdecken, über zahlreiche externe Zulassungen verfügen und bedarfssynchron (JIT) vor Ort gefertigt und geliefert werden. Nur so ist eine reibungslose Logistik trotz Kostenreduzierung und Optimierung des Kundenangebots zu gewährleisten.

Dank der umfangreichen Produktauswahl und der vielen Standorte meistert Prysmian diese Herausforderungen mit Bravour.

Der Automatisierungstrend in der Herstellung von Industriegütern verlangt die Entwicklung von komplexen, hoch zuverlässigen, langlebigen und präzisen Geräten und Komponenten der Bewegungsregelung (Motion Control). Dabei sind die Leitungen und Kabel denselben hohen Belastungen ausgesetzt wie die Geräte selbst.

Prysmians Komplettangebot an Automatisierungsleitungen und Antriebskabeln umfasst Mittelspannungs- und Niederspannungsenergiekabel mit EMV-Schutz, Kupfersignalkabel, Lichtwellenleiter (LWL) sowie Hybridkabel mit kupferbasierter Übertragung und LWL.

Kabel und Leitungen von Prysmian erfüllen die Anforderungen der unterschiedlichsten Anwendungsszenarien und hochtechnisierter Umgebungen durch Unempfindlichkeit gegenüber hohen Bewegungsgeschwindigkeiten, Beschleunigungen und Taktzahlen sowie hohe Leistungsdichte aufgrund kompakter Abmessungen, geringen Gewichts und Multifunktionalität.

Von Röntgengeräten bis zu Computertomographen und von Operationssälen bis zu Intensivstationen: Ohne Kabel und Leitungen geht nichts. Ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit können lebenswichtig sein.

Prysmian bietet Komplettlösungen für die immer komplexeren und kompromisslos hohen Anforderungen, die Kabel für die Elektromedizin heute erfüllen müssen.

Unsere Kabel genügen den anspruchsvollsten Standards und bieten eine Vielzahl an Eigenschaften und Funktionen:

  • Einfache Installation auf kleinstem Raum
  • Absolut fehlersicherer Betrieb
  • Reduzierung elektromagnetischer Störungen
  • Gleichzeitige Übertragung von Energie und Daten
  • Miniaturisierung

Um Städte und Industrie in Gang zu halten, müssen Wasser und andere flüssige Medien umlaufen.

Hierfür ist der Dauerbetrieb von Pumpen notwendig, der durch hochwertige Kabel und Leitungen gewährleistet werden muss.

Ob Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft oder den Garten, Industriekläranlagen oder Wasseraufbereitung: all diese Anlagen sind auf elektrische Pumpen angewiesen, die in extremen Umgebungsbedingungen betrieben werden.

Prysmian liefert ein Komplettangebot an leistungsfähigen und hoch zuverlässigen Lösungen für alle Anwendungen von der tragbaren Pumpe bis hin zum industriellen Pumpwerk. Die Produkte zeichnen sich aus durch:

  • Langlebigkeit
  • Einhaltung der strengen VDE-Normen für Trinkwasserinstallationen
  • Widerstandsfähigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien und Umweltweinflüssen

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Industriesektoren - View Product

Thema: andere Industriesektoren

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Industriesektoren - Featured Products

/  Ausgewählte Produkte

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Industriesektoren - Contact Us

Kontakt

Auswahl nach Sparte oder Region

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126 Mailand, Italien