DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen - Generic Header

Andere Anlagen

Zukunftspotenzial für die Anlagen von heute

Andere Anlagen

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen - Editorial Text Intro

Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Kraftwerks- und Prozessindustrie verfügt Prysmian über das Know-how und ein breitgefächertes Produktportfolio, um den Verkabelungsbedarf konventioneller Kraftwerke und Umspannwerke umfassend zu erfüllen.

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen - Editorial Text Stories

Konventionelle Stromerzeugung

Alle Kraftwerke benötigen komplexe, integrierte Energie-, Steuer und Instrumentierungssysteme. Prysmians Produktlinie Technergy™ Power Plant erfüllt umfassend alle Produkt- und Serviceanforderungen und umfasst Mittelspannungs-, Niederspannungs-, Steuer-, Instrumentierungs- und Telekommunikationskabel sowie entsprechende Garnituren und Zubehör.

Das Sortiment leistet außerdem einen Beitrag zur Nachhaltigkeit durch geringeren Materialverbrauch für die Leitungen und Kabel, höhere Betriebstemperaturen und Sonderlösungen für die umweltfreundliche Stromerzeugung z. B. aus Wasserkraft oder Erdwärme.

Einige der Produkt- und Servicevorteile der Serie Technergy™ Power Plant für Versorgungsunternehmen, Bauunternehmen, Systementwickler und Installateure:

  • Nähe zum Kunden und Endanwender
  • Integriertes und koordiniertes Vertragsmanagement
  • Höhere Produktsicherheit im Brandfall und uneingeschränkte Einhaltung der anspruchsvollsten nationalen Normen
  • Raucharme / halogenfreie Werkstoffe
  • Einhaltung lokaler Produktgestaltungsnormen
  • Konfektionierungsservice
  • Angebot an alternativen Produktlösungen
  • Einhaltung der europäischen RoHS-Richtlinien und REACH-Verordnung

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen - Editorial Text Stories 2

Prysmian's Technergy™ Power Plant ist die zentrale Anlaufstelle für alle Aspekte der Energieversorgung und Kommunikationsnetzwerke ihrer Kraftwerksanlage.


Prysmian’s Technergy™ Power Plant erfüllt die renommierten nationalen und internationalen Normen wie VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL und andere mehr.


Prysmian’s Technergy™ Power Plant deckt sowohl den kompletten Bedarf an Kabeln und Leitungen in der Kraftwerksbranche als auch den entsprechenden Servicebedarf ab.

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen - Editorial Text Stories 3

Umspannwerke

Prysmian liefert hochwertige Energie- und Steuerkabel – von 50 V bis 1 kV – für Umspannwerke in aller Welt.

Dort können sie dank der bei Prysmian entwickelten Werkstoffmischungen zuverlässig über Jahre für das Herauf- und Heruntertransformieren von Spannungen eingesetzt werden.

Die speziellen Mischungen machen die Kabel widerstandsfähig gegen Temperatur- und Umwelteinflüsse wie große Hitze, Kälte, veränderliche Luftfeuchtigkeit und die ständige Einwirkung von UV-Strahlung und Luftschadstoffen.

Unsere Kabel und Leitungen können mit verschiedenen Schutzfunktionen gegen externe Erschütterungen und Eindringen von Feuchtigkeit in Längs- oder Querrichtung ausgestattet werden sowie mit speziellen Ausführungen des äußeren Kabelmantels gegen Gefährdungen durch Insekten, Nagetiere, Kraftstoff- oder Öleinwirkung.

 

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen - View Product

Thema: andere Anlagen

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen - Featured Products

/  Ausgewählte Produkte

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen - Contact Us

Kontakt

Auswahl nach Sparte oder Region

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126 Mailand, Italien