DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen- Umspannwerke - Generic Header

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Andere Anlagen- Umspannwerke - Editorial Text Intro

Prysmian liefert hochwertige Energie- und Steuerkabel – von 50 V bis 1 kV – für Umspannwerke in aller Welt.

Dort können sie dank der bei Prysmian entwickelten Werkstoffmischungen zuverlässig über Jahre für das Herauf- und Heruntertransformieren von Spannungen eingesetzt werden.

Die speziellen Mischungen machen die Kabel widerstandsfähig gegen Temperatur- und Umwelteinflüsse wie große Hitze, Kälte, veränderliche Luftfeuchtigkeit und die ständige Einwirkung von UV-Strahlung und Luftschadstoffen.

Unsere Kabel und Leitungen können mit verschiedenen Schutzfunktionen gegen externe Erschütterungen und Eindringen von Feuchtigkeit in Längs- oder Querrichtung ausgestattet werden sowie mit speziellen Ausführungen des äußeren Kabelmantels gegen Gefährdungen durch Insekten, Nagetiere, Kraftstoff- oder Öleinwirkung.

AT - CTA for eCatalog

Entdecken Sie unseren E-Katalog