DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Solar - Solarleitungen - Generic Header

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Solar - Solarleitungen - Editorial Text Intro

Unser herausragendes Sortiment an Solarleitungen, aufgebaut und geprüft gemäß diversen lokalen Klassifizierungen und Anforderungen.

TECSUN Leitungen sind für den frei beweglichen und frei hängenden Einsatz in Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen im Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C bestimmt. Die Solarleitungen von Prysmian sind ammoniakbeständig (für den Einsatz in der Landwirtschaft). Erhältlich mit TÜV-, UL- und VDE-Zulassung.

AT - CTA for eCatalog

Entdecken Sie unseren E-Katalog