DE - Produkte & Lösungen – Stromnetze – Verteilung – Hochtemperaturfreileitungen - Generic Header

Hochtemperatur-
freileitungen

Hochtemperatur-<br>freileitungen

DE - Produkte & Lösungen – Stromnetze – Verteilung – Hochtemperaturfreileitungen - Editorial Text

Prysmian produziert Hochtemperaturleiter für die Modernisierung vorhandener Leitungstrassen. Sie wurden speziell als Problemlöser für Situationen entwickelt, in denen Landmangel, hohe Umweltschutzauflagen oder langwierige Genehmigungsverfahren den Neubau von Leitungstrassen erschweren.

Hochtemperaturseile (HTLS) eignen sich zur Modernisierung vorhandener Stromtrassen, indem durch einfachen Austausch der bestehenden Leitungen die Strombelastbarkeit um das 1,5- bis 2-fache gesteigert werden kann. Auch unter dem Gesichtspunkt der Gesamtbetriebskosten sind HTLS-Lösungen attraktiv.

Die Hochtemperaturleiterseile bestehen aus einem Aluminiumleiterseil mit Zirkonlegierung und einem Kern aus aluminiumbeschichtetem Invardraht (eine spezielle Eisen-Nickel-Legierung mit sehr geringem Wärmeausdehnungskoeffizient).

DE - Produkte & Lösungen – Stromnetze – Verteilung – Hochtemperaturfreileitungen - Downloads

Downloads

Hochtemperaturfreileitungen (in englischer Sprache)

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Solar - Einspeisekabel - Partners tabs

Produkte

Produkte

Produktauswahl nach Installationsland