DE - Produkte & Lösungen – Stromnetze – Verteilung - P-Laser - Generic Header

Technologieplattform P-Laser

Technologieplattform P-Laser

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Video

P-Laser - The future of Power Distribution

DE - Produkte & Lösungen – Stromnetze – Verteilung - P-Laser - Editorial Text

Die Vielfalt der Energiequellen einschließlich Wind- und Sonnenenergie sowie Wasserkraft bringt es mit sich, dass die Kabel und Netze der Energieverteilung Nachfrageschwankungen tolerieren müssen. P-Laser ist die Lösung.

P-Laser ist ein absolut umweltfreundliches Kabel, aus thermoplastischem Material.

DE - Produkte & Lösungen – Stromnetze – Verteilung - P-Laser - Editorial Text - 1

 

Aus jedem Kilometer P-Laser-Kabel können 500 kg hochwertiger Kunststoff wiedergewonnen werden.

DE - Produkte & Lösungen – Stromnetze – Verteilung - P-Laser - Editorial Text - 2

Ein innovativer Produktionsprozess und höhere Leistungsfähigkeit

P-Laser wird in der Produktion nicht entgast und spart rund 1 t CO2 pro Kabelkilometer ein.

Entgasung ist überflüssig, und der Einsatz von Thermoplasten ermöglicht einen durchgängig effizienteren, voll integrierten Produktionsprozess.

Die Möglichkeit der unterbrechungsfreien Einlinienfertigung hat die Versorgungskette rationalisiert, d. h. die Kunden bekommen ihre Kabel schneller und in einer Form, die uneingeschränkt kompatibel zum vorhandenen Netz ist.

P-Laser widersteht höheren Temperaturen als herkömmliche Kabel, sodass der Betriebstemperaturbereich um mehr als 20 % erweitert werden kann.

Editorial Text Stories - EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - PLaser - Immagini

DE - Produkte & Lösungen – Stromnetze – Verteilung - P-Laser - Editorial Text - 3

P-Laser ist die Zukunft der Energieverteilung. Kundenvorteile:

  • Herausragende Leistung und Zuverlässigkeit
  • Optimierte Abläufe in der Lieferkette
  • Geringere Gesamtbetriebskosten
  • Mehr Nachhaltigkeit in der Energieverteilung

DE - Produkte & Lösungen – Stromnetze – Verteilung - P-Laser - Downloads

Downloads

P-Laser (in englischer Sprache)

DE - Produkte & Lösungen – Industriesektoren – Solar - Einspeisekabel - Partners tabs

Produkte

Produkte

Produktauswahl nach Installationsland