EN - Products & Solution - Telecom - Telecom Networks - Focus On 2 - Header

DE - Produkte & Lösungen – Telekommunikation – Netzwerke - RetractaNet XS - Focus On 2 - Text

Wenn Sie ein System suchen, dass sich problemlos in vorhandene Rohr- und Teilrohrinfrastrukturen, zum Beispiel in Wohngebieten oder auf Erschließungsland, integrieren lässt, erfüllt unsere OSP-Lösung RetractaNetXS für die direkte Erdverlegung sämtliche Anforderungen.

Eine Lösung für alle Outside-Plant-Anwendungen

RetractaNetXS arbeitet mit speziell gefertigten, direkt in der Erde verlegten Kabeln für die Rückziehtechnik, die mit kleinen Fasermodulen gefüllt sind. Diese Module können an einem Punkt im Netzwerk getrennt und zu einem anderen Punkt zurückgezogen werden, von wo aus sie direkt zum Gelände des Kunden in Mikroröhrchen eingezogen oder eingeblasen werden können.

Das System ist extrem schnell und einfach zu installieren:

  • Für die Installation kann auf bereits vorhandene öffentliche Infrastrukturen wie Verwaltungsnetzwerke zurückgegriffen werden.
  • Das einfache und intuitive Konzept stellt geringere Anforderungen an die Qualifikation bzw. Schulung des Montagepersonals.

DE - Produkte & Lösungen – Telekommunikation – Netzwerke - RetractaNet XS - Focus On 2 - Edit Informations products

DE - Produkte & Lösungen – Telekommunikation – Netzwerke - RetractaNet XS - Focus On 2 - Text 2

In der Praxis

Am nächstgelegenen Mast, wo über dem RetractaNetXS-Kabel eine Abzweigmuffe  installiert ist, wird eine Verbindungsröhre mit einem Zugdraht angebracht. Anschließend wird das einzelne, rückziehbare Fasermodul (Extractable Single Fibre Unit, ESFU) an einer Abzweigmuffe im Kabelverlauf geschnitten, zurückgezogen, an den Zugdraht gecrimpt, ins Haus verlegt und mit einem Abschluss versehen. Die Rückziehtechnik ist sehr einfach, und viele Monteure geben RetractaNetXS bereits den Vorzug gegenüber herkömmlichen LWL-Drop-Kabeln.

 

DE - Produkte & Lösungen – Telekommunikation – Netzwerke - RetractaNet XS - Focus On 2 - Edit Informations products 2

DE - Produkte & Lösungen – Telekommunikation – Netzwerke - RetractaNet XS - Focus On 2 - link