DE – Produkte & Lösungen – Industriesektoren - Schifffahrt - Temar TM Shipboard Cables - Generic Header

TEMAR TM -
Schiffskabel

TEMAR <sup>TM</sup> -<br>Schiffskabel

DE – Produkte & Lösungen – Industriesektoren - Schifffahrt - Temar TM Shipboard Cables - Editorial Text Intro

Unser Produktsortiment TEMARTM umfasst hochmoderne Leitungs- und Kabellösungen für die gesamte Schiffbauindustrie, die sich durch geringes Gewicht, Installationsfreundlichkeit und sofortige Verfügbarkeit auszeichnen.

Darüber hinaus kann Prysmian kundenspezifisch maßgeschneiderte Produktlinien für die konkreten Anforderungen unserer Schiffbaukunden anbieten. Die Prysmian-Produktserie TEMARTM umfasst eine breite Auswahl an Schiffskabeln für sämtliche Einsatzgebiete an Bord, d. h. alle Energiekabelfamilien von 1 kV bis 20 kV, Telekommunikationskabel mit verschiedenen Schirmgeflechtausführungen und Schirmalternativen sowie spezielle Buskabel und LWL-Kabel. Darüber hinaus liefert Prysmian Koaxialkabel, Antennen- und Datenkabel. Dank der Vielzahl an lieferbaren Kabelgrößen bleiben keine Kundenwünsche unerfüllt.

AT - CTA for eCatalog

Entdecken Sie unseren E-Katalog