DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Benefits - Generic Header

Vorteile

Vorteile

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Benefits - text 1

Wir kennen die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden und erfüllen diese mit einer Auswahl an Produkten und Lösungen, die sich kontinuierlich parallel zur Schienenbranche weiterentwickeln.

Unser umfangreiches Sortiment schließt Verbindungskabel und Kombikabel ein und deckt alle Funktionen ab (Mittel-/Niederspannung, Instrumentierung und Steuerung, Video und Datenübertragung). Unsere Kabel zeichnen sich durch eine nachweislich verlängerte Nutzungsdauer aus, in der Regel mehr als 30 Jahre.

Schienenfahrzeugkabel von Prysmian eignen sich für alle Elektro- und Dieselloks, Eisenbahnwaggons, elektronische Geräte und viele andere Teile von Zügen.

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Benefits - text 2

Spitzentechnologie und Leistung

Wir haben eine Familie leistungsfähiger technischer Materialverbindungen für besonders anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Die Vorteile unserer Technologie:

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Benefits - product information

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Benefits - text 3

Besondere Sicherheit im Brandfall

Wir legen in allen Arbeitsumgebungen größten Wert auf den Schutz von Personen und Sachwerten. Deshalb sind auch unsere Schienenfahrzeugkabel so ausgelegt, dass Brandgefährdungen auf ein Minimum reduziert sind. Die folgenden Produkteigenschaften gewährleisten zum Beispiel, dass die Kabel nicht zur Flammenausbreitung und zur Belastung der Atemluft (wichtig für Rettungseinsätze) beitragen:

  • Selbstverlöschend
  • Keine Freisetzung toxischer und korrosiver Gase
  • Reduzierte Rauchentwicklung

Unsere Leitungen und Kabel eignen sich für schwierigste Bedingungen (z. B. Tunnel, U-Bahn-Schächte usw.) und sind umweltverträglich (raucharm, halogenfrei und recycelbar).

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Benefits - text 4

Maßanfertigung

Kabel in Zügen müssen widerstandsfähig gegen eine Vielzahl äußerer Einflüsse sein, z. B. gegen mit hoher Geschwindigkeit einwirkende Objekte und Partikel, Reinigungsmittel, Kraftstoffe, Öle, Hydraulikflüssigkeiten, Fette usw., und nicht minder resistent gegen widrige Umwelteinflüsse (extreme Temperaturen, Salze, Schlamm, UV-Strahlung usw.). Diese Grundvoraussetzungen erfüllen alle unsere Kabel.

Darüber hinaus können wir eine große Bandbreite an fertig konfektionierten Lösungen, speziell entwickelten Materialmischungen und Kabelaufbauten (Formulierung, Compounding und Kabelherstellung) produzieren, die auf die konkreten Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind. Wie ist das möglich? Durch unsere hochmodernen technischen Einrichtungen, unsere Expertise und unsere technischen Spezialisten.