DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Certifications and compliance - Generic Header

Zertifizierung und Compliance

Zertifizierung und Compliance

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Certifications and compliance - Text

Alle unsere Leitungen und Kabel werden nach den strengsten Maßstäben, Richtlinien und Vorschriften für Eisenbahn, Straßenbahn und Schienenfahrzeuge hergestellt.

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Certifications and compliance - Text 1

IRIS (International Railway Industry Standard)

IRIS ist ein weltweit anerkannter Bahnstandard für die Bewertung von Qualitätsmanagementsystemen im Bahnsektor. Das Regelwerk wurde vom Verband der europäischen Eisenbahnindustrien UNIFE erarbeitet. Es soll exzellenten Service in der Bahnindustrie gewährleisten und Zulieferern von Ausrüstungskomponenten die Einhaltung international anerkannter Qualitätsniveaus ermöglichen. Alle Schienenfahrzeugkabel von Prysmian sind weltweit uneingeschränkt IRIS-zertifiziert, einschließlich der entsprechenden Produktionsanlagen und -abläufe wie Einkauf, Bestandsführung und Vertrieb.

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Certifications and compliance - Text 2

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

REACH ist eine Chemikalienverordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Modernisierung des europäischen Chemikalienrechts. Sie schafft ein einzigartiges integriertes System chemischer Substanzen in der Europäischen Union.

Ihr Ziel ist der Gesundheits- und Umweltschutz und gleichzeitig die Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovationsfähigkeit der chemischen Industrie in Europa. All unsere Schienenfahrzeugkabel sind REACH-konform.

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - Certifications and compliance - Text 3

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)

Die RoHS-Richtlinie dient der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Die Richtlinie betrifft Kabel mit Nennspannungen unter 250 V (für den direkten oder verlängerten Anschluss derartiger Geräte an eine Steckdose oder die Verbindung von zwei oder mehreren Geräten untereinander). Alle Schienenfahrzeugkabel von Prysmian sind RoSH-konform.