DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - High Temperature Cables - Generic Header

DE – Produkte & Lösungen – Transport und Mobilität - Schienenfahrzeuge - High Temperature Cables - Editorial Text Intro

Das Prysmian-Hochtemperaturkabelsortiment TEROL umfasst ein Komplettsortiment an normgerechten Leitungs- und Kabellösungen nach DIN EN 50382 mit verbesserter Temperaturbeständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität, das in enger Zusammenarbeit mit Herstellern von Zügen und Verkehrsgesellschaften entwickelt wurde.

Hochleistungswerkstoffe und maximale Widerstandsfähigkeit gegen ein breites Spektrum ungünstiger Einflüsse.

Besondere Sicherheit im Brandfall (selbstverlöschend, keine Freisetzung toxischer oder korrosiver Gase und Raucharmut).

Große Produktauswahl für alle funktionellen Anforderungen 120 °C, 150 °C oder 180 °C.

AT - CTA for eCatalog

Entdecken Sie unseren E-Katalog