EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Head Page
EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Intro
EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Slide
Die Prysmian Group lieferte ca. 350 km Hightech-Kabel mit erhöhter Flammwidrigkeit für die Energieversorgung des Wolkenkratzers, des höchsten Gebäudes in London und Westeuropa.
EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Construction Left
EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Construction Right
EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Energy safety and sustainability
EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Image Day

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - The time variable2
Der Faktor Zeit
Durch die vielen Stockwerke und die große Anzahl betroffener Menschen ist die Zeit bei einem Hochhausbrand für alle Beteiligten eine besonders kritische Variable: für die Bewohner, die das Hochhaus verlassen müssen, und die Rettungsdienste, die den Brand löschen und Soforthilfe leisten müssen.
Das AFUMEX-Kabel sichert wertvolle Zeit für die Räumung des Gebäudes und die Durchführung von Rettungseinsätzen.
Das AFUMEX-Sortiment gehört zu den Spitzenprodukten der Prysmian Group: Sowohl was den Brandschutz angeht als auch für die Umweltverträglichkeit bietet es konkurrenzlose Vorteile.
Die brandbeständigen Produkte und AFUMEX-Kabel der Prysmian Group sind weltweit in vielen prestigeträchtigen und stark frequentierten Gebäuden verlegt, in denen der Brandschutz absolute Priorität hat.
EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Project numbers
350km
brandbeständige Stromkabel
310m
Stockwerke
92
Storeys
Produktübersicht - DE - Panel - Bauwesen & Infrastruktur
Thema Bauwesen und Infrastruktur
DE- ContentType - Editorial Slider What We Offer
EN - Stories - Magazine
COLONNA 1
EN - Stories - Magazine - Insight
COLONNA 2
EN - Stories - Magazine - Next
COLONNA 3
DE- Stories - Magazine - Text
Medienbibliothek
Downloads
Von Geschäftsberichten bis zu Werbematerial und Videos - eine Komplettauswahl an aktuellen Dokumenten und Medien.